Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno basin mixer 250 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 250 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 250 loop w/o rod chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Bügelgriff für Waschschüsseln und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 38034000 Chrome - 38034020 Polished Chrome - 38034130 Polished Bronze - 38034140 Brushed Bronze - 38034250 Brushed Gold Optic - 38034260 Brushed Chrome - 38034300 Polished Red Gold - 38034310 Brushed Red Gold - 38034330 Polished Black Chrome - 38034340 Brushed Black Chrome - 38034800 Stainless Steel Optic - 38034820 Brushed Nickel - 38034830 Polished Nickel - 38034930 Polished Brass - 38034950 Brushed Brass - 38034990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 201 mm • spout height: 249 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38034000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)372
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)236
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit