Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno basin mi.240 swiv loop w/ rod chr
AXOR Uno basin mi.240 swiv loop w/ rod chr
    AXOR

    AXOR Uno basin mi.240 swiv loop w/ rod chr

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 38036000 Chrome - 38036020 Polished Chrome - 38036130 Polished Bronze - 38036140 Brushed Bronze - 38036250 Brushed Gold Optic - 38036260 Brushed Chrome - 38036300 Polished Red Gold - 38036310 Brushed Red Gold - 38036330 Polished Black Chrome - 38036340 Brushed Black Chrome - 38036800 Stainless Steel Optic - 38036820 Brushed Nickel - 38036830 Polished Nickel - 38036930 Polished Brass - 38036950 Brushed Brass - 38036990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 174 mm • spout height: 238 mm • swivel range 115° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38036000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)94
    • Tiefe (mm)227
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien