Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno 3-h.basin mix.200 loop chr.
AXOR Uno 3-h.basin mix.200 loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno 3-h.basin mix.200 loop chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 38054000 Chrome - 38054020 Polished Chrome - 38054130 Polished Bronze - 38054140 Brushed Bronze - 38054250 Brushed Gold Optic - 38054260 Brushed Chrome - 38054300 Polished Red Gold - 38054310 Brushed Red Gold - 38054330 Polished Black Chrome - 38054340 Brushed Black Chrome - 38054800 Stainless Steel Optic - 38054820 Brushed Nickel - 38054830 Polished Nickel - 38054930 Polished Brass - 38054950 Brushed Brass - 38054990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 173 mm • spout height: 157 mm • swivel range 110° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38054000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)268
    • Breite (mm)378
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien