Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno mixer conc.spout 225mm chrome
AXOR Uno mixer conc.spout 225mm chrome
    AXOR

    AXOR Uno mixer conc.spout 225mm chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Wandmontage mit Auslauf 225 mm und Rosetten
    Spezifikation
    • Surfaces: - 38116000 Chrome - 38116020 Polished Chrome - 38116130 Polished Bronze - 38116140 Brushed Bronze - 38116250 Brushed Gold Optic - 38116260 Brushed Chrome - 38116300 Polished Red Gold - 38116310 Brushed Red Gold - 38116330 Polished Black Chrome - 38116340 Brushed Black Chrome - 38116800 Stainless Steel Optic - 38116810 Satinox - 38116820 Brushed Nickel - 38116830 Polished Nickel - 38116930 Polished Brass - 38116950 Brushed Brass - 38116990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38116000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien