Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Uno 2-h.basin mixer long sp.loop chr
AXOR

AXOR Uno 2-h.basin mixer long sp.loop chr

Google-Übersetzung,
AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 225 mm
Spezifikation
  • Surfaces: - 38122000 Chrome - 38122020 Polished Chrome - 38122130 Polished Bronze - 38122140 Brushed Bronze - 38122250 Brushed Gold Optic - 38122260 Brushed Chrome - 38122300 Polished Red Gold - 38122310 Brushed Red Gold - 38122330 Polished Black Chrome - 38122340 Brushed Black Chrome - 38122800 Stainless Steel Optic - 38122820 Brushed Nickel - 38122830 Polished Nickel - 38122930 Polished Brass - 38122950 Brushed Brass - 38122990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38122000
  • ProduktfamilieAXOR Uno
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)128
  • Breite (mm)168
  • Tiefe (mm)236
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien