Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen 38411USA
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen 38411USA
AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 38411001 Chrom - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • Wandmontage
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
38411USA
Produktfamilie
AXOR Uno
Produktgruppe
Bath fillers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
65
Breite (mm)
65
Tiefe (mm)
191
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--38411001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--38411001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
838
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
10 28 16
Format2014Titel
Bath Accessories
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download