Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno bath mi.conc.fs loop back su chr.
AXOR

AXOR Uno bath mi.conc.fs loop back su chr.

Google-Übersetzung,
AXOR Uno Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717
Spezifikation
  • Surfaces: - 38428000 Chrome - 38428020 Polished Chrome - 38428130 Polished Bronze - 38428140 Brushed Bronze - 38428250 Brushed Gold Optic - 38428260 Brushed Chrome - 38428300 Polished Red Gold - 38428310 Brushed Red Gold - 38428330 Polished Black Chrome - 38428340 Brushed Black Chrome - 38428800 Stainless Steel Optic - 38428820 Brushed Nickel - 38428830 Polished Nickel - 38428930 Polished Brass - 38428950 Brushed Brass - 38428990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38428000
  • ProduktfamilieAXOR Uno
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)203
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)66
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Åland
Israel
Albanien
Türkei
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Färöer
Finnland
Frankreich
Gibraltar
Griechenland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldawien
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern