Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.
AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno 2-Loch Wannenrand-Thermostat
    Spezifikation
    • Surfaces: - 38480000 Chrome - 38480020 Polished Chrome - 38480130 Polished Bronze - 38480140 Brushed Bronze - 38480250 Brushed Gold Optic - 38480260 Brushed Chrome - 38480300 Polished Red Gold - 38480310 Brushed Red Gold - 38480330 Polished Black Chrome - 38480340 Brushed Black Chrome - 38480800 Stainless Steel Optic - 38480810 Satinox - 38480820 Brushed Nickel - 38480830 Polished Nickel - 38480930 Polished Brass - 38480950 Brushed Brass - 38480990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • suitable for remote spout • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38480000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)174
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)268
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien