AXOR Uno shower mixer wall loop chrome
AXOR

AXOR Uno shower mixer wall loop chrome

Google-Übersetzung,
AXOR Uno Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff
Spezifikation
  • Surfaces: - 38621000 Chrome - 38621020 Polished Chrome - 38621130 Polished Bronze - 38621140 Brushed Bronze - 38621250 Brushed Gold Optic - 38621260 Brushed Chrome - 38621300 Polished Red Gold - 38621310 Brushed Red Gold - 38621330 Polished Black Chrome - 38621340 Brushed Black Chrome - 38621800 Stainless Steel Optic - 38621820 Brushed Nickel - 38621830 Polished Nickel - 38621930 Polished Brass - 38621950 Brushed Brass - 38621990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever shower mixer • 1 function • centre distance: 150 ± 16 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38621000
  • ProduktfamilieAXOR Uno
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)156
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Åland
Israel
Albanien
Türkei
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Färöer
Finnland
Frankreich
Gibraltar
Griechenland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldawien
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern