Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Auslauf 140 mm, Kreuzgriffen, Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur 39133000
AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Auslauf 140 mm, Kreuzgriffen, Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur 39133000
    AXOR

    AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Auslauf 140 mm, Kreuzgriffen, Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur 39133000

    AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Auslauf 140 mm, Kreuzgriffen, Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 170 · Ausladung 140 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 180° · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39133000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio
    • ProduktgruppeManual mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit