Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/0e6f5cd1-1daa-4988-b17e-048ff13fc4c4
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff, Auslauf 220 mm und Rosetten 2 Tick - Rautenschliff 39181SGP
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff, Auslauf 220 mm und Rosetten 2 Tick - Rautenschliff 39181SGP
AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff, Auslauf 220 mm und Rosetten 2 Tick - Rautenschliff
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 39181009 Chrom Specification: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur • Ausladung 220 mm • Strahlart: Normalstrahl • Joystick-Keramikmischsystem • für Durchlauferhitzer geeignet • unverschließbare Ablaufgarnitur • Anschlussart: Grundkörper • Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
39181SGP
Produktfamilie
AXOR Citterio
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
75
Breite (mm)
168
Tiefe (mm)
239
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--39181009
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--39181009
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
Singapur
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download