Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/07bbbcee-fdf1-4f83-9a66-02a35ceee105
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Citterio Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff 39440USA
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Citterio Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff 39440USA
AXOR Citterio Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 39440001 Chrom Specification: • Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter • Ausladung 200 mm • Anschlussart: Grundkörper • Strahlart Armatur: Normalstrahl • Strahlart Handbrause: Rain, Mono • Keramikmischsystem • Umsteller mit automatischer Rückstellung • Eigensicher gegen Rückfließen • Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
39440USA
Produktfamilie
AXOR Citterio
Produktgruppe
Bath mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--39440001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--39440001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (lbs)
7.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download