Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten 39446000
AXOR Citterio 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten 39446000
    AXOR

    AXOR Citterio 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten 39446000

    AXOR Citterio 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch · Ausladung 190 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Keramikventile heiß/ kalt 90° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15 · mit Platte/Rosetten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39446000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)174
    • Breite (mm)405
    • Tiefe (mm)244
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien