Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil und Kreuzgriff 39725000
AXOR Citterio Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil und Kreuzgriff 39725000
    AXOR

    AXOR Citterio Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil und Kreuzgriff 39725000

    AXOR Citterio Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil und Kreuzgriff
    Spezifikation
    • · 2 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min · Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 38° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schalldämpfer · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A, A
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39725000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)96
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern