Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
    AXOR

    42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    AXOR Drain Fertigset Duschrinne 900
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 42522000 Chrome

      - 42522670 Matt Black

      - 42522340 Brushed Black Chrome

      - 42522140 Brushed Bronze

      - 42522250 Brushed Gold Optic

      - 42522300 Polished Red Gold

      - 42522310 Brushed Red Gold

      - 42522330 Polished Black Chrome

      - 42522700 Matt White

      - 42522800 Stainless Steel

      - 42522820 Brushed Nickel

      - 42522950 Brushed Brass

      - 42522990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42522XXX
    • ProduktfamilieFinish set shower drains
    • ProduktgruppeAXOR Drain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)72
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit