Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting

Google-Übersetzung,
AXOR Drain Fertigset Duschrinne 900 zur Wandmontage
Spezifikation
  • Surfaces: - 42527007 Chrome - 42527677 Matt Black - 42527347 Brushed Black Chrome - 42527707 Matt White - 42527997 Polished Gold Optic Specification:
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42527CHN
  • ProduktfamilieAXOR Drain
  • ProduktgruppeFinish sets shower drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM CodeEC011720
  • ETIM NameShower drain
  • UNSPSCNamePlumbing adapters
  • UNSPSCCode40141719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China