Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/27cb0b79-d6a4-4e6c-98c5-e616ffc8aa98
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Accessoires
AXOR Universal Rectangular Towel holder
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Universal Rectangular Towel holder
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Universal Handtuchhalter rechteckig
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 42626007 Chrome - 42626347 Brushed Black Chrome - 42626677 Matt Black - 42626997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
42626CHN
Produktfamilie
AXOR Universal Rectangular
Produktgruppe
Towel holder
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
55
Breite (mm)
55
Tiefe (mm)
354
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--42626007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1.3
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFCClassification
Einrichtungselement
ETIM-Code
EC010551
ETIM-Name
Towel holder
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76_90
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Towel rails
Klassifizierung
10 28 00
Format2014Titel
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClassNummer
23-31 25 25
OmniClassTitel
Towel Bars
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download