Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    Google-Übersetzung,
    AXOR Universal Handtuchhalter rechteckig
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42626XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeTowel holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)57
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit