Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

Google-Übersetzung,
AXOR Universal-WC-Bürstenhalter rechteckig für die Wandmontage
Spezifikation
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42655CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeToilet brush holders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)428
  • Breite (mm)82
  • Tiefe (mm)91
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC010555
  • ETIM-NameLavatory brush set
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit