Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/1fb996e4-351b-4706-9cf5-c1bbda546360
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Accessoires
AXOR Universal Softsquare Towel hook
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Universal Softsquare Towel hook
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Universal Softsquare Handtuchhaken
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 42801677 Matt Black - 42801007 Chrome - 42801347 Brushed Black Chrome - 42801997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
42801CHN
Produktfamilie
AXOR Universal Softsquare
Produktgruppe
Hooks
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
142
Breite (mm)
25
Tiefe (mm)
61
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--42801677
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
260
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFCClassification
Einrichtungselement
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
01 52 19
Format2014Titel
Sanitary Facilities
OmniClassNummer
23-31 25 27
OmniClassTitel
Robe Hooks
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download