Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    AXOR Universal Softsquare WC-Bürstenhalter zur Wandmontage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42835670 Matt Black - 42835000 Chrome - 42835020 Polished Chrome - 42835130 Polished Bronze - 42835140 Brushed Bronze - 42835250 Brushed Gold Optic - 42835260 Brushed Chrome - 42835300 Polished Red Gold - 42835310 Brushed Red Gold - 42835330 Polished Black Chrome - 42835340 Brushed Black Chrome - 42835350 Satin Black - 42835800 Stainless Steel Optic - 42835820 Brushed Nickel - 42835830 Polished Nickel - 42835930 Polished Brass - 42835950 Brushed Brass - 42835990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 108 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42835XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Softsquare
    • ProduktgruppeToilet brush holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit