Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Universal shelf for bath towel chrome
AXOR Universal shelf for bath towel chrome
    AXOR

    AXOR Universal shelf for bath towel chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Universal Softsquare Badetuchablage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42842000 Chrome - 42842020 Polished Chrome - 42842130 Polished Bronze - 42842140 Brushed Bronze - 42842250 Brushed Gold Optic - 42842260 Brushed Chrome - 42842300 Polished Red Gold - 42842310 Brushed Red Gold - 42842330 Polished Black Chrome - 42842340 Brushed Black Chrome - 42842800 Stainless Steel Optic - 42842820 Brushed Nickel - 42842830 Polished Nickel - 42842930 Polished Brass - 42842950 Brushed Brass - 42842990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass, metal • length: 600 mm • thickness of glass: 6 mm • with mounting material • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • for hanging bathrobes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42842000
    • ProduktfamilieAXOR Universal Accessories
    • ProduktgruppeTowel rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)251
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM CodeEC010551
    • ETIM NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien