AXOR Universal roll holder w/o cover chr.
AXOR Universal roll holder w/o cover chr.
    AXOR

    AXOR Universal roll holder w/o cover chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Universal Softsquare Toilettenpapierhalter
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42846670 Matt Black - 42846000 Chrome - 42846020 Polished Chrome - 42846130 Polished Bronze - 42846140 Brushed Bronze - 42846250 Brushed Gold Optic - 42846260 Brushed Chrome - 42846300 Polished Red Gold - 42846310 Brushed Red Gold - 42846330 Polished Black Chrome - 42846340 Brushed Black Chrome - 42846800 Stainless Steel Optic - 42846820 Brushed Nickel - 42846830 Polished Nickel - 42846930 Polished Brass - 42846950 Brushed Brass - 42846990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42846000
    • ProduktfamilieAXOR Universal Accessories
    • ProduktgruppeRoll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)71
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)356
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM CodeEC010553
    • ETIM NameToilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 21
    • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien