Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm

    Google-Übersetzung,
    AXOR Universal-Badetuchhalter rund 600 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42860000 Chrome - 42860670 Matt Black - 42860700 Matt White - 42860950 Brushed Brass - 42860990 Polished Gold Optic - 42860250 Brushed Gold Optic - 42860140 Brushed Bronze - 42860300 Polished Red Gold - 42860310 Brushed Red Gold - 42860820 Brushed Nickel - 42860800 Stainless Steel Optic - 42860330 Polished Black Chrome - 42860340 Brushed Black Chrome - 42860020 Polished Chrome - 42860260 Brushed Chrome - 42860830 Polished Nickel - 42860130 Polished Bronze - 42860930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 655 mm • with mounting material • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42860XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeTowel holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)655
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit