Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/210a0421-12e9-4f6e-a51a-2373d86cc7c1
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Handtuchhalter und Seifenspender
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
AXOR Universal Circular Tissue box
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
42873CHN
Produktfamilie
AXOR Universal Circular
Produktgruppe
Cosmetic boxes
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
145
Breite (mm)
265
Tiefe (mm)
68
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--42873007
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.com/articledetail--42873007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1.1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
IFCClassification
Einrichtungselement
ETIM-Code
EC012353
ETIM-Name
Accessories bathroom accessories
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_70_22_29
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Facial tissue dispensers
OmniClassNummer
23-21 43 15 13
OmniClassTitel
Bathroom Tissue Dispensers
CSIUniFormatIICode
E2020
CSIUniFormatIITitle
Movable Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download