Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42873000 Chrome - 42873670 Matt Black - 42873700 Matt White - 42873950 Brushed Brass - 42873990 Polished Gold Optic - 42873250 Brushed Gold Optic - 42873140 Brushed Bronze - 42873300 Polished Red Gold - 42873310 Brushed Red Gold - 42873820 Brushed Nickel - 42873800 Stainless Steel Optic - 42873330 Polished Black Chrome - 42873340 Brushed Black Chrome - 42873020 Polished Chrome - 42873260 Brushed Chrome - 42873830 Polished Nickel - 42873130 Polished Bronze - 42873930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42873XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeCosmetic boxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFacial tissue dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit