Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zerogriff für Waschschüsseln und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45003000 Chrome - 45003020 Polished Chrome - 45003130 Polished Bronze - 45003140 Brushed Bronze - 45003250 Brushed Gold Optic - 45003260 Brushed Chrome - 45003300 Polished Red Gold - 45003310 Brushed Red Gold - 45003330 Polished Black Chrome - 45003340 Brushed Black Chrome - 45003800 Stainless Steel Optic - 45003820 Brushed Nickel - 45003830 Polished Nickel - 45003930 Polished Brass - 45003950 Brushed Brass - 45003990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45003000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)311
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)236
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit