Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno basin mixer 80 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 80 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 80 zero w/o rod chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45005000 Chrome - 45005020 Polished Chrome - 45005130 Polished Bronze - 45005140 Brushed Bronze - 45005250 Brushed Gold Optic - 45005260 Brushed Chrome - 45005300 Polished Red Gold - 45005310 Brushed Red Gold - 45005330 Polished Black Chrome - 45005340 Brushed Black Chrome - 45005800 Stainless Steel Optic - 45005820 Brushed Nickel - 45005830 Polished Nickel - 45005930 Polished Brass - 45005950 Brushed Brass - 45005990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • projection: 108 mm • spout height: 79 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45005000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)191
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)146
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien