Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno BM 110 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 110 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 110 Select w/o rod chrom

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Waschtischmischer Select 110 mit Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45012000 Chrome - 45012020 Polished Chrome - 45012130 Polished Bronze - 45012140 Brushed Bronze - 45012250 Brushed Gold Optic - 45012260 Brushed Chrome - 45012300 Polished Red Gold - 45012310 Brushed Red Gold - 45012330 Polished Black Chrome - 45012340 Brushed Black Chrome - 45012800 Stainless Steel Optic - 45012820 Brushed Nickel - 45012830 Polished Nickel - 45012930 Polished Brass - 45012950 Brushed Brass - 45012990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 123 mm • spout height: 109 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45012000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)223
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)161
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern