Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Waschtischarmatur Select 260 für Waschschüsseln mit Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45014000 Chrome - 45014020 Polished Chrome - 45014130 Polished Bronze - 45014140 Brushed Bronze - 45014250 Brushed Gold Optic - 45014260 Brushed Chrome - 45014300 Polished Red Gold - 45014310 Brushed Red Gold - 45014330 Polished Black Chrome - 45014340 Brushed Black Chrome - 45014800 Stainless Steel Optic - 45014820 Brushed Nickel - 45014830 Polished Nickel - 45014930 Polished Brass - 45014950 Brushed Brass - 45014990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45014000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)373
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)236
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit