Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno basin mix.freestand.zero chrome
AXOR Uno basin mix.freestand.zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno basin mix.freestand.zero chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Zerogriff ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45037000 Chrome - 45037020 Polished Chrome - 45037130 Polished Bronze - 45037140 Brushed Bronze - 45037250 Brushed Gold Optic - 45037260 Brushed Chrome - 45037300 Polished Red Gold - 45037310 Brushed Red Gold - 45037330 Polished Black Chrome - 45037340 Brushed Black Chrome - 45037800 Stainless Steel Optic - 45037820 Brushed Nickel - 45037830 Polished Nickel - 45037930 Polished Brass - 45037950 Brushed Brass - 45037990 Polished Gold Optic Specification: • projection: 260 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45037000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1242
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)337
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern