Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Elektronischer Waschtischmischer Unterputz Wandmontage mit Auslauf 161 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45110000 Chrome - 45110020 Polished Chrome - 45110130 Polished Bronze - 45110140 Brushed Bronze - 45110250 Brushed Gold Optic - 45110260 Brushed Chrome - 45110300 Polished Red Gold - 45110310 Brushed Red Gold - 45110330 Polished Black Chrome - 45110340 Brushed Black Chrome - 45110800 Stainless Steel Optic - 45110820 Brushed Nickel - 45110830 Polished Nickel - 45110930 Polished Brass - 45110950 Brushed Brass - 45110990 Polished Gold Optic Specification: • projection 161 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature adjustable via iBox • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (5 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses • for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45110000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeElectronic mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)181
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern