Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.
AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Waschtischmischer Unterputz Wandmontage Select mit Auslauf 158 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45112000 Chrome - 45112020 Polished Chrome - 45112130 Polished Bronze - 45112140 Brushed Bronze - 45112250 Brushed Gold Optic - 45112260 Brushed Chrome - 45112300 Polished Red Gold - 45112310 Brushed Red Gold - 45112330 Polished Black Chrome - 45112340 Brushed Black Chrome - 45112800 Stainless Steel Optic - 45112820 Brushed Nickel - 45112830 Polished Nickel - 45112930 Polished Brass - 45112950 Brushed Brass - 45112990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 158 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45112000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)202
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern