Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Nullgriff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45405000 Chrome - 45405020 Polished Chrome - 45405130 Polished Bronze - 45405140 Brushed Bronze - 45405250 Brushed Gold Optic - 45405260 Brushed Chrome - 45405300 Polished Red Gold - 45405310 Brushed Red Gold - 45405330 Polished Black Chrome - 45405340 Brushed Black Chrome - 45405800 Stainless Steel Optic - 45405820 Brushed Nickel - 45405830 Polished Nickel - 45405930 Polished Brass - 45405950 Brushed Brass - 45405990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45405000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien