Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno bath mi.conc.fs zero back su chr.
AXOR Uno bath mi.conc.fs zero back su chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mi.conc.fs zero back su chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Nullgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45407000 Chrome - 45407020 Polished Chrome - 45407130 Polished Bronze - 45407140 Brushed Bronze - 45407250 Brushed Gold Optic - 45407260 Brushed Chrome - 45407300 Polished Red Gold - 45407310 Brushed Red Gold - 45407330 Polished Black Chrome - 45407340 Brushed Black Chrome - 45407800 Stainless Steel Optic - 45407820 Brushed Nickel - 45407830 Polished Nickel - 45407930 Polished Brass - 45407950 Brushed Brass - 45407990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45407000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern