Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno bath mix.freestand.zero chrome
AXOR Uno bath mix.freestand.zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno bath mix.freestand.zero chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45416000 Chrome - 45416020 Polished Chrome - 45416130 Polished Bronze - 45416140 Brushed Bronze - 45416250 Brushed Gold Optic - 45416260 Brushed Chrome - 45416300 Polished Red Gold - 45416310 Brushed Red Gold - 45416330 Polished Black Chrome - 45416340 Brushed Black Chrome - 45416800 Stainless Steel Optic - 45416820 Brushed Nickel - 45416830 Polished Nickel - 45416930 Polished Brass - 45416950 Brushed Brass - 45416990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 244 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45416000
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1007
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien