Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher 45712000
AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher 45712000
    AXOR

    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher 45712000

    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • · Eco-Funktion: Duchflussmengensteuerung über Hebelgriff · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung · 2 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten · Durchflussmenge je Verbraucher: 24 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 30 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil, Keramikventil 90° · min. Betriebsdruck: 1 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion · Rückflussverhinderer · Anschlussart: Grundkörper
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45712000
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit