Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher 45712USA
AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher 45712USA
    AXOR

    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher 45712USA

    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45712001 Chrom - 45712671 Mattschwarz - 45712821 Brushed Nickel Specification: • Eco-Funktion: Duchflussmengensteuerung über Hebelgriff • je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung • 2 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang • komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten • gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern • Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Keramikventil 90° • Sicherheitssperre bei 40° C • Temperaturbegrenzung einstellbar • Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion • Rückflussverhinderer • Anschlussart: Grundkörper • min. Betriebsdruck: 1 bar • Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain groß
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45712USA
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)271
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA