Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45713AUS AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher
45713AUS AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher
    AXOR

    45713AUS AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher

    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 45713003 Chrom - 45713673 Mattschwarz Specification: • 3 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang • komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten • gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern • Durchflussmenge je Verbraucher: 9 l/min • Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 9 l/min • Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Keramikventil 90° • Sicherheitssperre bei 40° C • Temperaturbegrenzung einstellbar • Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion • Rückflussverhinderer • Anschlussart: Grundkörper • min. Betriebsdruck: 1 bar • Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, Rain groß und Body spray
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45713AUS
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit