Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge BM 130 diamond cut chrome
AXOR Edge BM 130 diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge BM 130 diamond cut chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Edge Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Push-Open Ablaufgarnitur - Diamantschliff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46011020 Polished Chrome - 46011830 Polished Nickel - 46011930 Polished Brass - 46011000 Chrome - 46011130 Polished Bronze - 46011300 Polished Red Gold - 46011330 Polished Black Chrome - 46011990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 160 mm • spout height: 131 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46011000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)178
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien