AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set 46020000AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set 46020000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
AXOR

AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set 46020000

Google-Übersetzung,
AXOR Edge Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · consists of: single lever basin mixer, waste set
    · ComfortZone 190
    · projection 175 mm
    · normal spray
    · ceramic cartridge
    · temperature limitation adjustable
    · suitable for continuous flow water heaters
    · push-open waste set G 1¼
    · material waste set: metal
    · connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46020000
  • ProduktfamilieAXOR Edge
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika