Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/17a3cca8-ffef-4882-b0df-5505db48322f
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Edge Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
46020001
Produktfamilie
AXOR Edge
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-29
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
220
Breite (mm)
127
Tiefe (mm)
224
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--46020001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--46020001.html
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
4.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 300 mm 26433820
Download
AXOR
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 ohne Ablaufgarnitur 48050USA
Download
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Download
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Download
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Download