Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/0b1c002d-6ab3-4618-bbbe-44dd88796d27
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Edge 3-Loch Waschtischarmatur 130 mit Push-Open Ablaufgarnitur - Diamantschliff
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 46051007 Chrome - 46051137 Polished Bronze - 46051307 Polished Red Gold - 46051337 Polished Black Chrome - 46051997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
46051007
Produktfamilie
AXOR Edge
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-29
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--46051007
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.com.cn/zh-cn/articledetail--46051007.html
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
4.3
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download