Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge 3-h.basin mixer wall m.chrome
AXOR Edge 3-h.basin mixer wall m.chrome
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mixer wall m.chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Edge 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz Wandmontage mit Auslauf 190 mm und Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46060020 Polished Chrome - 46060830 Polished Nickel - 46060930 Polished Brass - 46060000 Chrome - 46060130 Polished Bronze - 46060300 Polished Red Gold - 46060330 Polished Black Chrome - 46060990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • projection: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46060000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)364
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern