Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge TH univ.2 funct.diamond cut chr.
AXOR Edge TH univ.2 funct.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge TH univ.2 funct.diamond cut chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Edge Thermostat Aufputz/Unterputz für 2 Funktionen - Diamantschliff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46241020 Polished Chrome - 46241830 Polished Nickel - 46241930 Polished Brass - 46241000 Chrome - 46241130 Polished Bronze - 46241300 Polished Red Gold - 46241330 Polished Black Chrome - 46241990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46241000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)77
    • Breite (mm)436
    • Tiefe (mm)136
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien