Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge bath spout diamond cut chrome
AXOR Edge bath spout diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout diamond cut chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Edge Wanneneinlauf diamantiert
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46411020 Polished Chrome - 46411830 Polished Nickel - 46411930 Polished Brass - 46411000 Chrome - 46411130 Polished Bronze - 46411300 Polished Red Gold - 46411330 Polished Black Chrome - 46411990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46411000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeBath fillers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien