Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer - Diamantschliff 46431001
AXOR

AXOR Edge 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer - Diamantschliff 46431001

AXOR Edge 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer - Diamantschliff
Spezifikation
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46431001
  • ProduktfamilieAXOR Edge
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)444
  • Tiefe (mm)266
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010862
  • ETIM-NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit