Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge Portereinheit - Diamantschliff 46521007
AXOR Edge Portereinheit - Diamantschliff 46521007
    AXOR

    AXOR Edge Portereinheit - Diamantschliff 46521007

    AXOR Edge Portereinheit - Diamantschliff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46521007 Chrome - 46521137 Polished Bronze - 46521307 Polished Red Gold - 46521337 Polished Black Chrome - 46521997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 2 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46521007
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)715
    • Breite (mm)159
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China