Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.
AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.
    AXOR

    AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Edge Thermostatmodul Select 610/100 Unterputz für 4 Funktionen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46720020 Polished Chrome - 46720830 Polished Nickel - 46720930 Polished Brass - 46720000 Chrome - 46720130 Polished Bronze - 46720300 Polished Red Gold - 46720330 Polished Black Chrome - 46720990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, shower hose • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 39 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46720000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)715
    • Breite (mm)646
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit