Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut

    Google-Übersetzung,
    AXOR Edge Thermostat Unterputz mit Absperrventil - Diamantschliff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 46751020 Polished Chrome - 46751830 Polished Nickel - 46751930 Polished Brass - 46751000 Chrome - 46751130 Polished Bronze - 46751300 Polished Red Gold - 46751330 Polished Black Chrome - 46751990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer46751000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)172
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien